Pubblica i tuoi prodotti
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray

    Bison Paver Tray

    Model: PT-TRAY-2424-4


    Ideal for use with Bison Pedestals, the Bison Paver Tray offers a simple and lightweight paver backing to enhance the impact resistance of pavers when used in pedestal applications. Bison Paver Trays meet testing for non-combustible surface material, are made of weather resistant galvanized steel, and are recommended for use on Bison Pedestals 1/2″ to 36″ in height. See Product Information below for dimension and weight options.

    Voce di capitolato
    • PT-TRAY-2424-4

      Fits 595-603 x 595-603 mm Pavers
      Dimensions (L x W x H): 23.43" x 23.43" x 0.35" (595 x 595 x 9 mm)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobison-pavertray
    • Famiglia di prodottoPedestals Roof Pavers
    • Gruppo di famigliaSurfaces
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Numero OmniClass23-13 41 19 11
    • Titolo OmniClassRoof Pavers
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings