Pubblica i tuoi prodotti
Peek Swivel
Archiviato

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoo46h
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaPeek
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-02-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)855
  • Larghezza (mm)540
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings