Fornitura e posa di tegole in laterizio tipo PORTOGHESE FLEXA con ottimali caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durata con un passo variabile di 1,5 cm.
La tegola Portoghese Flexa verrà fornita nelle seguenti superfici: Naturale o Antichizzata ed è disponibile nelle colorazioni:
Argilla Naturale, Antica e Medievale.
La tegola Nova soddisfa i requisiti della norma UNI EN 1304:2005 ed
è conforme alla appendice ZA della norma stessa. Avrà una garanzia di 30 anni dalla data di consegna sull’impermeabilità all’acqua, secondo il metodo di prova descritto dalla norma UNI EN 539/1 e i limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN 1304:2005. La tegola in laterizio dovrà essere posata su listellature di supporto in legno o su pannelli presagomati.
La distanza listelli è di cm 35,1 - 36,6 e il fabbisogno pz/m² 12,5. La pendenza minima è 30%. Il peso è di kg/pz 3,2.