Roof system for clay tile Portoghese Flexa

Roof system for clay tile Portoghese Flexa

Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
Voce di capitolato
  • See the Italian version for complete information.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotegole-wierer-portoghese-flexa
  • Famiglia di prodottoRoof tiles
  • Gruppo di famigliaWierer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-23
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)261
  • Larghezza (mm)447
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Materiale secondarioArgilla refrattaria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 1.4L521
  • Descrizione Uniclass 1.4Roof tiles and slates
  • Codice Uniclass 2.0EE-20-10-40
  • Descrizione Uniclass 2.0Roofs External Coverings
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Descrizione Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Codice Riferimento NBS20-10-40
  • Descrizione Riferimento NBSRoofs External Coverings
  • Numero OmniClass23-13 39 17 11
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilità Regionale

Europe
Italia