Pubblica i tuoi prodotti
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Voce di capitolato
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoParafor-Solo-S
    • Famiglia di prodottoFLAT ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4
    • Larghezza (mm)990
    • Profondità (mm)7920
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)35.28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 13
    • Titolo OmniClassSheet Waterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa