Pubblica i tuoi prodotti
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Voce di capitolato
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTeranap-JS
    • Famiglia di prodottoFLAT ROOF
    • Gruppo di famigliaWATERPROOFING
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)8000
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)40
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 13
    • Titolo OmniClassSheet Waterproofing
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa