Pubblica i tuoi prodotti
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    3.4 su 5 stelle3.4(18 recensioni)
    The roof tile which rounds off your best projects. Doble lap, double interlocking. The new double lap roof tile with double wave profile is easily installed on the roof, as it has clearly defined areas for interlocking and a recessed profile to ensure correct assembly between the roof tiles
    Voce di capitolato
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduna
    • Famiglia di prodottoTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • Gruppo di famigliaTEJA CERÁMICA MIXTA
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)454
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descrizione Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 21
    • Titolo OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings