Pubblica i tuoi prodotti
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8 su 5 stelle3.8(23 recensioni)
    A high-quality tile with harmonious lines. Its clean lines, combined with outstanding quality, make this tile an example of beauty and durability Lógica® Lusa is an excellent tile. Its harmonious lines, coupled with its inexhaustible quality, make it perfect to meet the goal of beauty and durability behind it. Lógica® Lusa is pressed into plaster molds on the upper and lower sides, which make its final appearance immaculate. It is fired at high temperatures, which reduces the absorption level and allows a unique tightness. Lógica® Lusa is available in different colors and finishes.
    Voce di capitolato
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicologica-lusa
    • Famiglia di prodottoTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Gruppo di famigliaTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-05-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)273
    • Profondità (mm)451
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)3.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descrizione Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 21
    • Titolo OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings