Pubblica i tuoi prodotti
Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete
Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a concrete substrate insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConc_EPS_1-layer_9010011
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaMono Layer Bitumen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes