Pubblica i tuoi prodotti
PVC with Mineral Wool on Concrete
PVC with Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    PVC with Mineral Wool on Concrete

    PVC 1 layer membrane system on an exposed roof with a concrete substrate insulated with mineral wool.
     ---------- Recommended Product Configuration --------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConc_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010013
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaMono Layer PVC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes