Pubblica i tuoi prodotti
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    4mm membrane and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Thickness - 0.001mm
    3 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    4 - Base Bitumen - Icopal Base K - Thickness - 1.8mm
    5 - Membrane Bitumen- Icopal Membran 4mm - Thickness - 4.0mm
    6 - Studded Membran - Primo knasteplast - Thickness - 8.4mm
    7 - XPS - Thickness - 300.0mm
    8 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Thickness - 1.0mm
    9 - Concrete Top - Thickness > 70.0mm. Surface 1:100 to drainage/ valley

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConc_XPS_4mm_9010040
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famiglia2 Layer Bitumen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes