Pubblica i tuoi prodotti
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaGreen Roof Mono Layer PVC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes