Pubblica i tuoi prodotti
Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with cellular glass for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Insulation:
Cellular glass
5. Base KL x 2
6. Paving slabs

Voce di capitolato
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobase-kl-plattor-cellglas-betong
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaBuilt in system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-10
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 13
  • Titolo OmniClassMulti Layer Roof Membranes