Pubblica i tuoi prodotti
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Concrete

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a concrete substrate insulated with mineral wool, topped with Sedum

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    5 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    6 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConc_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010037
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaGreen Roof Mono Layer PVC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes