Pubblica i tuoi prodotti
Membrane 5 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
5. Concrete

Voce di capitolato
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomembrane-5-betong-betong
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaBuilt in system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11
  • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes