Pubblica i tuoi prodotti
Mono PM 1-layer system, cable duct
Icopal

Mono PM 1-layer system, cable duct

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
1. Substrate: Troughed sheet
2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Heat insulation:
1-layer Mineral wool
2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Telescopic
5. Membrane flange: Membrane 3
6. Cable duct
7. Roofing felt: 1x1 m Mono P/PM (grey/white) valley, mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Voce di capitolato
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomono-pm-1-layer-system-cable-duct
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaSingle ply system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11
  • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes