Pubblica i tuoi prodotti
Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet
Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, insert rainwater outlet

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on troughed sheet and insulated with mineral wool:
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Heat insulation:
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Telescopic
    5. Membrane flange: Membrane 3
    6. Insert rainwater outlet
    7. Roofing felt: 1x1 m Icopal Mono P/PM (grey/white) valley, mechanical fastened and welded seams
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Voce di capitolato
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomono-pm-1-layer-system-insert-rainwater-outlet
    • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
    • Gruppo di famigliaSingle ply system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioLana minerale
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31 11
    • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes