Pubblica i tuoi prodotti
Mono PM 1-layer system, timber edge watercheck batten
Icopal

Mono PM 1-layer system, timber edge watercheck batten

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool:
1. Substrate: Wooden panels ≥ 23 mm
2. Bitumen underlayer: Minimum Micoral YAM 2000
3. Condense insulation: 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Screw and plate
5. Membrane flange: Fotplåtsrems
6. Metal drip trim
7. Detail: Timber edge watercheck batten
8. Detail: Bitumen underlayer: Minimum Elastoflex YEP 2500
9. Detail: 0,5m stripe Mono PM mechanical fastned and welded seams
10. Roofing felt: Mono PM mechanical fastned and welded seams
11. Single ply membrane, at details: Strip of Mono PM
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Voce di capitolato
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomono-pm-1-layer-system-timber-edge-watercheck-batten
  • Famiglia di prodottoWater Proofing Membrane
  • Gruppo di famigliaSingle ply system
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11
  • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes