Pubblica i tuoi prodotti
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
    Monier

    De Nieuwe Hollander Plus

    Stylish, More Flexible, and Renewed: De Nieuwe Hollander Plus

    De Nieuwe Hollander Plus combines a stylish, classic appearance with innovative improvements. Just like the Oude Holle, Verbeterde Holle, and Opnieuw Verbeterde Holle, this roof tile adds value to traditional Dutch roof tile models.

    Thanks to greater variability in covering length and width, The New Hollander Plus offers more flexibility during installation. What makes this roof tile extra convenient is that it's uni-modular and can be used with the same batten spacing as the Sneldek. Its generous size gives roofs an exclusive look while maintaining the characteristic Dutch roof texture

    Voce di capitolato
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 20° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 425 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 2 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicode-nieuwe-hollander-plus_7780082_nl
    • Famiglia di prodottoPitched Roof Tile System
    • Gruppo di famigliaDe Nieuwe Hollander Plus
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2025-09-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)425
    • Larghezza (mm)267
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEC003150
    • Nome ETIMRoof tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descrizione Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 11
    • Titolo OmniClassClay Roof Tiles

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Paesi Bassi