Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
bobi/products/1673032c-5bde-4884-80ee-b1df2a84f8a7
Home
Categorie
Arredo
Caselle posta
Bobi Classic
Disponibile in Stati Uniti
Bobi
Follow
Bobi Classic
The most popular letterbox is the original BOBI CLASSIC. It is suitable for receiving "normal" amounts of post. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
classic
Famiglia di prodotto
BOBI Letterboxes
Gruppo di famiglia
Classic
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-11-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
500
Larghezza (mm)
320
Profondità (mm)
210
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
Istruzioni di installazione
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Poliestere
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Peso Netto (Kg)
6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Caselle posta
Clasificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Cabinetry
Codice UNSPSC
301618
Prodotti simili
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Download
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
Download
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
Download
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Download
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
Download
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Rear Loading - 11 Door High Units
Download