Pubblica i tuoi prodotti
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocrocodile
  • Famiglia di prodottoKIds furniture
  • Gruppo di famigliaTumbling Animals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleSchiuma espansa
  • Materiale secondarioSchiuma espansa
  • Progettato inAfghanistan
  • Prodotto inAfghanistan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56