Pubblica i tuoi prodotti
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16
    • Famiglia di prodottoElectrical equipment
    • Gruppo di famigliaCeiling lamps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IIE10
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT