Pubblica i tuoi prodotti
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 su 5 stelle4.1(9 recensioni)
21.1 is a single 21 pendant hung from a round canopy. The pendant is designed to hang either alone or with a clustering of 21.1 chandeliers. Solitary pendants can be used to highlight areas of a room, or in random groupings form an ambient chandelier. Inspired by the sporadic, perhaps discordant arrangement of barnacles on a rock surface, the 21 is fabricated from thin sheets of porcelain wrapped around frosted borosilicate glass trumpet-shaped diffusers. Each diffuser houses a low voltage (12V, 20W xenon) lamp. A strong contrast is established between the organically distributed soft light passing through the translucent white porcelain skin and the sharp, crisp light passing through the borosilicate glass diffuser.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21
  • Famiglia di prodottoElectrical equipment
  • Gruppo di famigliaCeiling lamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-12-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCLampada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT