Pubblica i tuoi prodotti
152 SFIATO PER RETE ANTINCENDIO, DIN 14463-3

152 SFIATO PER RETE ANTINCENDIO, DIN 14463-3

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
SFIATO PER RETI ANTINCENDIO 3000 LITRI/MIN
Voce di capitolato
  • Sfiato per reti antincendio

    In ottone verniciato rosso RAL 3000.

    A norma DIN 14463-3

    Modello da 3000 l/min - PN 16

    INGRESSO: Filettato maschio G 2”

    SCARICO: Filettato femmina G 1”1/4 gas da collegarsi obbligatoriamente ad un sistema di drenaggio al fine di prevenire allagamenti in caso di utilizzo.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-152-air-vent-valve-fire-protection
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hose dry systems/Reti di idranti a secco
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa