Pubblica i tuoi prodotti
2/A IDRANTE A MURO "Basic Line" AD INCASSO

2/A IDRANTE A MURO "Basic Line" AD INCASSO

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO PER INCASSO UNI EN 671/2 FORMA B - MARCATO CE - CASSETTA "Basic Line" IN ACCIAIO CON TELAIO IN ALLUMINIO E LASTRA
Voce di capitolato
  • IDRANTE A MURO DN 45 DA INCASSO UNI EN 671-2 forma B. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172 Composto da: - Cassetta da incasso DN 45 “Linea Basic” in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 - Lancia a effetti multipli (vedi sotto per scelta modello) - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005; - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2) - Lastra “FIRE GLASS” dimensione mm 535 x 347 Lance disponibili: Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72 Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85 Lancia Longjet-V 45 ugello Ø 13 - K = 85
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-a-idrante-45-incasso-basic
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa