Pubblica i tuoi prodotti
2/EX IDRANTE A MURO "Basic Line" A PARETE - INOX

2/EX IDRANTE A MURO "Basic Line" A PARETE - INOX

IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671/2 FORMA C - MARCATO CE - CASSETTA "Basic Line" IN ACCIAIO INOX CON TELAIO IN ALLUMINIO E LASTRA
Voce di capitolato
  • IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172 Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 “Linea Basic” in acciaio INOX AISI 430 non verniciato. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 - Lancia a effetti multipli (vedi sotto per scelta modello) - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005; - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2) - Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 530 x 306 Lance disponibili: Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72 Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85 Lancia Longjet-V 45 ugello Ø 13 - K = 85
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-ex-idrante-45-parete-basic-inox
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa