uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

2/HP IDRANTE A MURO "Electa" PORTELLO CIECO

Unique ref.: art-2-hp-idrante-45-electa-pp
Produttore: Bocciolone Antincendio
Famiglia prodotto: Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
Gruppo prodotto: Fire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
Data di pubblicazione: 2020-05-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671/2 FORMA C - MARCATO CE - CASSETTA "Electa" PORTELLO CIECO IN ACCIAIO

IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671/2 FORMA C - MARCATO CE CERT. 0497-CPR-172 - CASSETTA "Electa" PORTELLO CIECO IN ACCIAIO
Composto da:
- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 “Linea Electa” a portello pieno in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi sotto per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
Lance disponibili:
Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72
Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85
Lancia Longjet-V 45 ugello Ø 13 - K = 85


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Prodotti antincendio - Antincendio