Pubblica i tuoi prodotti
2/MX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Electa" INOX

2/MX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Electa" INOX

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 - CASSETTA "Electa" INOX DN 70
Voce di capitolato
  • SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 Composto da: -Cassetta da esterno DN 70 “Linea Electa” in acciaio INOX AISI 304. Dim. mm H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico. -Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422: tipo "PU" UNI 9487 bianca o tipo "INDUSTRAL" conforme a tabella ENI 0198.00 tipo B. Lunghezza 20 m, 25 m o 30 m. -Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET -Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo. -Sostegno per tubazione di colore rosso. -Lastra “FIRE GLASS” dimensione mm. 490 x 375.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-mx-sistema-servizio-soprasuolo-electa-inox
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa