Pubblica i tuoi prodotti
2/NG IDRANTE A MURO "Rodi by Giugiaro Design"
2/NG IDRANTE A MURO "Rodi by Giugiaro Design"

    2/NG IDRANTE A MURO "Rodi by Giugiaro Design"

    IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO UNI EN 671/2 FORMA C - MARCATO CE - CASSETTA "Rodi By Giugiaro Design" IN ACCIAIO CON PORTELLO GRIGIO ANTRACITE
    Voce di capitolato
    • IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO UNI EN 671/2 FORMA C - MARCATO CE CERT. 0497-CPR-172- CASSETTA "Rodi By Giugiaro Design" IN ACCIAIO CON PORTELLO GRIGIO ANTRACITE - Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 “Giugiaro Design” in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato. - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422; - Lancia a effetti multipli (vedi sotto per scelta modello) - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo UNI EN 671-2) Lance disponibili: Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72 Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85 Lancia Longjet-V 45 ugello Ø 13 - K = 85 N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-2-ng-idrante-45-rodi
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

    Disponibilità Regionale

    Europa