Pubblica i tuoi prodotti
2/NX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOTTOSUOLO "Electa" INOX

2/NX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOTTOSUOLO "Electa" INOX

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 - CASSETTA "Electa" DN 70 INOX
Voce di capitolato
  • SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 Composto da: -Cassetta da esterno DN 70 “Linea Electa” in acciaio INOX AISI 304. Dim. mm H 650x500x250 - con paraspigoli in materiale plastico. -Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422: tipo "PU" UNI 9487 bianca. Lunghezza 20 m, 25 m o 30 m. -Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET -Chiave di manovra. -Sostegno per tubazione di colore rosso. -Lastra “FIRE GLASS” dimensione mm. 490 x 375.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-nx-sistema-servizio-sottosuolo-electa-inox
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit