Pubblica i tuoi prodotti
2/PE IDRANTE A MURO "Murano", CON PORTA-ESTINTORE

2/PE IDRANTE A MURO "Murano", CON PORTA-ESTINTORE

4.9 su 5 stelle4.9(8 recensioni)
IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO UNI EN 671/2 FORMA C CON VANO PER ESTINTORE - MARCATO CE - CASSETTA "Murano" IN ACCIAIO VERNICIATO CON DUE PORTELLI E LASTRA LATO ESTINTORE
Voce di capitolato
  • IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C. CON VANO PORTAESTINTORE. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172 Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno DN 45 “Murano Collection”, in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 650 x 700 x 200 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422; - Lancia a effetti multipli (vedi sotto per scelta modello) - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2) N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo Lance disponibili: Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72 Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85 Lancia Longjet-V 45 ugello Ø 13 - K = 85
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio