Pubblica i tuoi prodotti
2/PP SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Poly Line"

2/PP SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Poly Line"

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 - CASSETTA "Poly Line"
Voce di capitolato
  • SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 Composto da: -Cassetta da esterno DN 70 “Poly Line” in acciaio al carbonio rosso RAL 3000 con angoli arrotondati. Dim. mm H 645x425x260. -Sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide. -Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422: tipo "PU" UNI 9487 bianca o tipo "INDUSTRAL" conforme a tabella ENI 0198.00 tipo B. Lunghezza 20 m, 25 m o 30 m. -Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET -Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo. -Sostegno per tubazione di colore rosso.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-pp-sistema-servizio-soprasuolo-poly
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa