Pubblica i tuoi prodotti
2/S IDRANTE A MURO "Murano Industrial" ESTERNO
2/S IDRANTE A MURO "Murano Industrial" ESTERNO

    2/S IDRANTE A MURO "Murano Industrial" ESTERNO

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)
    IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO UNI EN 671/2 FORMA C - MARCATO CE - CASSETTA "Murano Industrial" IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON PORTELLO CIECO MANIGLIA E CERNIERE METALLICHE
    Voce di capitolato
    • IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO A PARETE UNI EN 671-2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172 Composto da: - Cassetta da esterno con portello pieno “Linea Murano” mod. “Industrial”, dim. mm H 560 x 480 x 230. Con maniglia e cerniere metalliche. Prodotta in acciaio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni; - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422; - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2) Lance disponibili: Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72 Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85 Lancia Industrialjet 45 ugello Ø 12 - K = 72
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-2-s-idrante-45-murano-esterna
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio