Pubblica i tuoi prodotti
2/SPX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Murano Industrial" INOX
2/SPX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Murano Industrial" INOX

    2/SPX SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Murano Industrial" INOX

    SISTEMA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 - CASSETTA "Murano Industrial" INOX

    Voce di capitolato
    • SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 - LINEA “MURANO INDUSTRIAL” INOX Composto da: - Cassetta da esterno con portello pieno “Linea Murano” mod. “Industrial”, dim. mm H 560 x 480 x 230. Con maniglia e cerniere metalliche. Prodotta in acciaio inox AISI 316, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni - Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422: tipo "PU" UNI 9487 bianca o tipo "INDUSTRIAL" conforme a tabella ENI 0198.00 tipo B. Lunghezza 20 m, 25 m o 30 m. - Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET cod. 0222.074 - Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo - Sostegno per tubazione di colore rosso
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit