Pubblica i tuoi prodotti
2/V IDRANTE A MURO "Murano" INTERNO/INCASSO

2/V IDRANTE A MURO "Murano" INTERNO/INCASSO

IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO PARETE/INCASSO UNI EN 671/2 FORMA C / A - MARCATO CE - CASSETTA "Murano" IN ACCIAIO VERNICIATO CON PORTELLO CIECO
Voce di capitolato
  • IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE / INCASSO UNI EN 671-2 forma C / A. MARCATO CE CERT. N. 0497-CPR-172 Composto da: - Cassetta a bordi arrotondati, da interno a parete con portello pieno, DN 45 “Murano Collection”, in acciaio al carbonio verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000 Dim. mm H 500 x 400 x 160. Cassetta dotata di sistema "Cambio Rapido" per consentirne l'installazione in sostituzione senza smontare il rubinetto idrante. - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 - Lancia a effetti multipli (vedi sotto per scelta modello) - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2) Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo applicabile anche dopo l’installazione della cassetta. Lance disponibili: Lancia Starjet 45 ugello Ø 12 - K = 72 Lancia Starjet 45 ugello Ø 13 - K = 85 Lancia Longjet-V 45 ugello Ø 13 - K = 85
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-2-v-idrante-45-murano-interno
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa