uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

2/Y SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO "Murano"

Unique ref.: art-2-y-sistema-servizio-soprasuolo-murano
Produttore: Bocciolone Antincendio
Famiglia prodotto: Fixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
Gruppo prodotto: Fire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
Data di pubblicazione: 2020-05-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779 - CASSETTA "Murano" ZINCATA E VERNICIATA

SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779
Composto da:
-Cassetta da esterno con portello pieno DN 70 “Murano Collection” in acciaio zincato verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dotata di paraspigoli in materiale plastico. Dim. mm. H 610x550x250.
-Tubazione flessibile dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordatura a norma UNI 7422: tipo "PU" UNI 9487 bianca o tipo "INDUSTRAL" conforme a tabella ENI 0198.00 tipo B. Lunghezza 20 m, 25 m o 30 m.
-Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET
-Chiave di manovra in acciaio per idrante soprasuolo.
-Sostegno per tubazione di colore rosso.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Prodotti antincendio - Antincendio
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®