Pubblica i tuoi prodotti
205/C GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FLANGIATO DN125-DN150

205/C GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FLANGIATO DN125-DN150

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FLANGIATO DN125-DN150 - COLLETTORE IN ACCIAIO
Voce di capitolato
  • GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA FLANGIATO DN125-DN150 Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO PN 16 con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello - Attestato Istituto Giordano Attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804 e valvola idrante in ottone EN 1982; saracinesca e valvola di non ritorno in ghisa; collettore in acciaio verniciato rosso RAL 3000; Connessione idrica flangiata PN 16; Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar; Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779. Modello da coibentare Per installazione orizzontale Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla nuova norma 10779:2014.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio