Pubblica i tuoi prodotti
205/D-HV GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" FILETTATO - ATTACCHI VERSO L'ALTO
205/D-HV GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" FILETTATO - ATTACCHI VERSO L'ALTO
205/D-HV GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" FILETTATO - ATTACCHI VERSO L'ALTO

    205/D-HV GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" FILETTATO - ATTACCHI VERSO L'ALTO

    GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 ALL IN ONE PER INSTALLAZIONE IN POZZETTO - TIPO FILETTATO
    Voce di capitolato
    • GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 ALL IN ONE - CON ATTACCHI RIVOLTI VERSO L'ALTO Brevettato In ottone EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata. Dotato di saracinesca luchettabile con indicatore di apertura. Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2”, 2”1/2, 3” e 4”, oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3” e 4” o tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4” Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779. Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228. Per installazione in pozzetto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato-verso-alto
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit