Pubblica i tuoi prodotti
205/D GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" - SCANALATO
205/D GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" - SCANALATO
205/D GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" - SCANALATO

    205/D GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA "ALL IN ONE" - SCANALATO

    GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 ALL IN ONE - TIPO SCANALATO
    Voce di capitolato
    • GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato In ottone EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata. Dotato di saracinesca luchettabile con indicatore di apertura. Fornito con uno o due attacchi DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 3” e 4”, oppure tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4”. Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779. Connessione alla rete idrica con raccordo scanalato. Per installazione orizzontale o verticale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

    Disponibilità Regionale

    Europa