Pubblica i tuoi prodotti
206 CASSETTA CON ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA MONTANTE A SECCO

206 CASSETTA CON ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA MONTANTE A SECCO

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
CASSETTA CON ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA MONTANTE A SECCO, SECONDO D.M. 14 LUGLIO 2015
Voce di capitolato
  • CASSETTA CON ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA MONTANTE A SECCO, secondo DM 14 luglio 2015 Composta da: - Cassetta da esterno con portello pieno DN 70 “Electa Line”. Dim. mm. H650x500x250. Disponibile nelle due versioni: in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000, o in acciaio INOX AISI 304. - Attacco di mandata da 3” per colonna a secco con due ingressi a DN 70 Femmina girevoli UNI 804 - Sistema di drenaggio della colonna con valvola a sfera da 1/2”
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-206-dry-riser-valve-with-cabinet
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaDry Riser/Colonne a secco
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa