Pubblica i tuoi prodotti
251/E PIANTANA A DOPPIO FUSTO PER CASSETTA

251/E PIANTANA A DOPPIO FUSTO PER CASSETTA

PIANTANA A DOPPIO FUSTO PER CASSETTA DN 70 E MAXI IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO DI ROSSO O IN ACCIAIO INOX NON VERNICIATO
Voce di capitolato
  • PIANTANA A DOPPIO FUSTO PER CASSETTA DN 70 E MAXI. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Tubo diametro 90 mm. Piastra di base 490x230mm con saldature sull’interno, non a vista. Piastra superiore 490x230 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa