Pubblica i tuoi prodotti
251/A PIANTANA CENTRALE CILINDRICA PER CASSETTA
251/A PIANTANA CENTRALE CILINDRICA PER CASSETTA
251/A PIANTANA CENTRALE CILINDRICA PER CASSETTA

    251/A PIANTANA CENTRALE CILINDRICA PER CASSETTA

    PIANTANA CENTRALE CILINDRICA PER CASSETTA IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO DI ROSSO O IN ACCIAIO INOX NON VERNICIATO
    Voce di capitolato
    • PIANTANA CENTRALE CILINDRICA PER CASSETTA. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Dimensioni: - per cassetta "Electa 45": Tubo Ø 90mm 5, Piastra di base 200x200mm, Piastra superiore 380x160 mm; - per cassetta "Electa 70" e "Electa Maxi": Tubo Ø 110mm, Piastra di base 230x230mm, Piastra superiore 490x230 mm;
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio