Pubblica i tuoi prodotti
36/KC CASSETTA PORTA-ESTINTORE LINEA "Murano Oblò"
36/KC CASSETTA PORTA-ESTINTORE LINEA "Murano Oblò"
36/KC CASSETTA PORTA-ESTINTORE LINEA "Murano Oblò"

    36/KC CASSETTA PORTA-ESTINTORE LINEA "Murano Oblò"

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    CASSETTA PORTA-ESTINTORE “LINEA MURANO OBLÒ” CON PORTELLO SIGILLABILE E OBLÒ DI ISPEZIONE. A PARETE O INCASSO.

    Voce di capitolato
    • Cassetta porta-estintore “Linea Murano Oblò” con portello sigillabile Con oblò di ispezione. Possibilità di incasso con apposita cornice coprifilo applicabile anche dopo l’installazione della cassetta (vedere accessori in basso). In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Per estintore da Kg. 6 polvere o Kg. 2 CO2 (HxBxP) 600 x 320 x 220 mm Per estintore da Kg. 9/12 polvere o Kg. 5 CO2 (HxBxP) 800 x 320 x 220 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Famiglia di prodottoFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit