Pubblica i tuoi prodotti
66/D IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR IN GHISA DN 100 - 3 SBOCCHI - TAPPI IN OTTONE

66/D IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR IN GHISA DN 100 - 3 SBOCCHI - TAPPI IN OTTONE

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR A NORMA UNI EN 14384 IN GHISA DN 100 - TIPO A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO - CON DUE SBOCCHI UNI DN 70 E UNO PER CARICO AUTOPOMPA UNI DN 100
Voce di capitolato
  • IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 MODELLO EUR A NORMA UNI EN 14384

    Corpo in ghisa, tipo a secco dotato scarico automatico antigelo.

    Due sbocchi laterali DN 70 e uno sbocco centrale DN 100, realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.

    Flangia DN 100 - PN16.

    I tappi in ottone sono realizzati in conformità all’appendice italiana della norma UNI EN14384.

    Disponibile nelle profondità di posa: 500 mm, 700 mm, 960 mm.

    Disponibile nei tipi:

    - tipo A = senza linea di rottura

    - tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell’idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-66-d-pillar-hydrant-dn100-3out
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa