Pubblica i tuoi prodotti
80/316/R NASPO A PARETE DA ESTERNO “Murano Collection” - TUBAZIONE ROSSA

80/316/R NASPO A PARETE DA ESTERNO “Murano Collection” - TUBAZIONE ROSSA

NASPO DN 25 ORIENTABILE A PARETE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI IN ACCIAIO INOX 316 UNI EN 671-1. MARCATO CE
Voce di capitolato
  • NASPO DN 25 ORIENTABILE A PARETE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX 316 UNI EN 671-1. MARCATO CE. CERTIFICATO N. 0497-CPR-171 Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno “Linea Murano” in acciaio INOX AISI 316 non verniciato e bobina in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 metri e mm 230 per tubazione da 30 metri; bobina diametro mm 535. - Tubazione semirigida rossa per applicazioni industriali a norma UNI EN 694 raccordata - Lancia a effetti multipli (vedi elenco sotto) - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone Lance disponibili: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-80-316R-naspo-murano-collection-industrial-inox
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaHose reels / Naspi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit