Pubblica i tuoi prodotti
80/PE NASPO A PARETE CON VANO LATERALE PER ESTINTORE “Murano Collection”

80/PE NASPO A PARETE CON VANO LATERALE PER ESTINTORE “Murano Collection”

NASPO DN 25 ORIENTABILE DA INTERNO CON VANO PER ESTINTORE
Voce di capitolato
  • NASPO DN 25 ORIENTABILE DA INTERNO CON VANO PER ESTINTORE UNI EN 671-1. MARCATO CE. CERTIFICATO N. 0497-CPR-171 Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati con due portelli pieni “Linea Murano” con vano porta estintore e bobina in acciaio al carbonio .Verniciatura in poliestere rosso RAL 3000. Dimensioni cassetta mm H 650 x 1000 x 230; bobina diametro mm 535. - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata - Lancia a effetti multipli (vedi elenco sotto) - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone NOTA: la cassetta può essere incassata a muro. Lance disponibili: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-80-PE-naspo-murano-collection-horiz-extinguisher
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaHose reels / Naspi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa