Pubblica i tuoi prodotti
80/VPE NASPO A PARETE CON VANO PER ESTINTORE ALLA BASE “Murano Collection”

80/VPE NASPO A PARETE CON VANO PER ESTINTORE ALLA BASE “Murano Collection”

4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
NASPO DN 25 ORIENTABILE DA INTERNO CON VANO PER ESTINTORE ALLA BASE. UNI EN 671-1. MARCATO CE
Voce di capitolato
  • NASPO DN 25 ORIENTABILE DA INTERNO CON VANO PER ESTINTORE ALLA BASE. UNI EN 671-1. MARCATO CE. CERTIFICATO N. 0497-CPR-171 Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati con due portelli pieni “Linea Murano” allineati in verticale con vano porta estintore alla base e bobina in acciaio. Verniciatura in poliestere rosso RAL 3000. Dimensioni cassetta mm H 1400 x 700 x 230; bobina diametro mm 535. - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata - Lancia a effetti multipli (vedi elenco sotto) - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone NOTA: la cassetta può essere incassata a muro. Lance disponibili: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-80-VPE-naspo-murano-collection-vert-extinguisher
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaHose reels / Naspi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit