Pubblica i tuoi prodotti
80/HG NASPO A PARETE “Linea Rodi - Giugiaro Design”
80/HG NASPO A PARETE “Linea Rodi - Giugiaro Design”

    80/HG NASPO A PARETE “Linea Rodi - Giugiaro Design”

    NASPO ORIENTABILE DA INTERNO A PARETE “Linea Rodi - Giugiaro Design” UNI EN 671-1. MARCATO CE
    Voce di capitolato
    • NASPO ORIENTABILE DA INTERNO A PARETE “Linea Rodi - Giugiaro Design” UNI EN 671-1. MARCATO CE. CERT. N. 0497-CPR-171 Composto da: - Cassetta a parete a bordi arrotondati “Giugiaro Design” in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 700; profondità mm. 200 per tubazione da 20 e 25 m. e mm. 230 per tubazione da 30 m. Portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato con finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato. - Tubazione semirigida a norma EN 694 raccordata - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone - Lancia a effetti multipli (vedi elenco sotto) N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo Lance disponibili: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-80-hg-naspo-rodi-line
    • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Gruppo di famigliaHose reels / Naspi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit