Pubblica i tuoi prodotti
80/P NASPO A PARETE DA INCASSO “Murano Collection Slimmy”

80/P NASPO A PARETE DA INCASSO “Murano Collection Slimmy”

NASPO ORIENTABILE A PARETE/INCASSO PORTELLO PIENO MODELLO SLIMMY UNI EN 671-1. MARCATO CE
Voce di capitolato
  • NASPO ORIENTABILE A PARETE/INCASSO MODELLO SLIMMY UNI EN 671-1. MARCATO CE. CERTIFICATO N. 0497-CPR-171 Composto da: - Cassetta a bordi arrotondati con portello pieno “Linea Murano” e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 per tubazione lunghezza 15 e 20 metri con bobina diametro mm 535; Dim.cassetta mm H 720 x 720 x 180 con bobina diametro mm 600 per tubazione da 25 e 30 metri. - Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata - Lancia a effetti multipli (vedi elenco sotto) - Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone Lance disponibili: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-80-p-naspo-murano-collection-slimmy
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaHose reels / Naspi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa