Pubblica i tuoi prodotti
900 VALVOLA DI ALLARME A UMIDO "Fireflow Wet-1000"

900 VALVOLA DI ALLARME A UMIDO "Fireflow Wet-1000"

4.6 su 5 stelle4.6(9 recensioni)
VALVOLA DI ALLARME AD UMIDO FIREFLOW® WET-1000 APPROVATA CE
Voce di capitolato
  • VALVOLA DI ALLARME AD UMIDO FIREFLOW® WET-1000 APPROVATA CE Caratteristiche: - Corpo in ghisa sferoidale, conforme EN1563 grado GJS-400-15. - Peso contenuto e resistenza meccanica elevata. - Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150. - Pressione nominale 175PSI / 12Bar. - Ampio accesso per una manutenzione facilitata dell’otturatore. - Operatività su tutti i componenti senza smontare la valvola dal sistema. - Tubazione di by-pass per eliminare possibili falsi allarmi. - Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione. - Trim di funzionamento già assemblato sul corpo valvola. Installazione verticale.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-900-wet-alarm-valve
  • Famiglia di prodottoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Gruppo di famigliaAlarm valves/Valvole di allarme
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler

Disponibilità Regionale

Europa